Опубликуйте свои продукты
Ducentic Vanity 80cm with washbasin
Gustavsberg

Ducentic Vanity 80cm with washbasin

Created for the 200 year anniversary of Gustavsberg, celebrating the heritage of craftsmanship and design Mounting system that makes it easy and quick to install and adjust Spacious drawer interior without the need for a cut-out for the water trap, creating more space for storage Soft-closing drawer for quiet and soft closing Drawer with full extension provide a complete overview of all things With space for external piping behind the drawers Adapted for Vatette V6 installation in the cabinet A variety of handles in different styles as accessories Manufactured in moisture resistant materials for humid environments Water trap included in bundle together with washbasin/worktop
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGB71DCVU80_WB
  • Тип продукцииDucentic
  • Группа продукцииVanity unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)360
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)470
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище