Опубликуйте свои продукты
GBG Triomont XT  WC Fixture
Gustavsberg

GBG Triomont XT WC Fixture

Low model for installation on a straight wall or in a corner. Complement with a flush button and a wall-mounted toilet.
Cпецификация
  • •Low model for installation below window or storage area •Narrow fixture, only 380 mm wide •Rotating wall bracket for flexible attachment point in wall
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTrioWCfixXT
  • Тип продукцииTriomont
  • Группа продукцииFixture
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-08-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)830
  • Ширина (мм)380
  • Глубина (мм)140
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEC010145
  • Название ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir