Опубликуйте свои продукты
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
    Gyptec Iberica

    DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition

    4.0 из 5 звезд4.0(8 отзывы)

    Solution for interior drywall partition, comprising a structure with horizontal metal profiles RAIA 70 and vertical metal profiles MONTANTE 70, spaced every 600 mm, on which 2 layers of Gyptec BA13A (STANDARD) plasterboards are fixed each side. 

    Volcalis ALPHA mineral wool in the cavity space. 

    Surfaces ready for final finishing of painting or decoration. 

    Cпецификация
    • The Gyptec partition and wall systems consists of laminated plasterboards bolted to steel profiles. According to the envisaged final thickness and desired insulation characteristics the most suitable type of system to be employed can be chosen: simple with higher fire resistance, with or without insulation.

      In areas of greater demand, more complex systems are used, with reinforced structure and double or triple boards.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdivisoria-120-ba13a-v1
    • Тип продукцииGYPTEC SOLUTIONS
    • Группа продукцииInterior drywall partitions
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтроительный гипс
    • Вспомогательный материалГипс
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНGypsum board
    • Код ССКПУ ООН30161509
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_52_38
    • Описание Uniclass 2015Gypsum plasterboards
    • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Номер OmniClass23-13 13 11 19
    • Наименование OmniClassGypsum
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Африка