Опубликуйте свои продукты
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
    Hacker Industries

    FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat

    FIRM-FILL® SCM-125, a 1/8" (3mm) sound control mat, is engineered to limit impact sound transmission in multi-family construction. Ideal for when the gypsum concrete pour is not a standard thickness, FIRM-FILL® SCM-125 is topped with a minimum of 3/4" (19mm) of a FIRM-FILL® Brand Gypsum Concrete to create an effective low profile sound control system.

    Recommended For

    • Sound Attenuation Systems Application / Market: Wood subfloors & concrete subfloors.

    Features & Benefits

    • Cost-effective way to address IIC requirements
    • Smoother floor transitions between hard surface and carpet areas
    • Expert application; installed exclusively by Licensed Applicators
    Cпецификация
    • Technical DataProperties
      Roll Weight33 lbs.
      Thickness1/8" (3mm)
      Width60"
      Length80'
      Square Feet/Roll400 square feet/roll

      Compression Resistance

      Force AppliedResidual ThicknessActual Residual Thickness (in)
      42 lbs./sf100%0.191
      105 lbs./sf98.96%0.189
      505 lbs./sf97.11%0.182
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfirm-fill-scm-125-sound-control-mat
    • Тип продукцииAcoustic Underlayment Systems
    • Группа продукцииResilient Sound Control Mats
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание
    • Код CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Номер OmniClass23-15 17 11 13
    • Наименование OmniClassFloor Underlayments

    Доступно в регионах:

    Северная Америка