Опубликуйте свои продукты
FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat
    Hacker Industries

    FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat

    FIRM-FILL® SCM-400, is a 3/8" (10mm) sound mat is efficiently engineered to limit sound transmission in multi-family construction. Ideal for when the gypsum concrete pour is not a standard thickness.

    Recommended For

    • Sound Attenuation Systems Application / Market: Wood subfloors & concrete subfloors.

    Covered by

    • FIRM-FILL® Gypsum Concrete
    • FIRM-FILL® 2010+
    • FIRM-FILL® 3310
    • FIRM-FILL® High Strength
    • FIRM-FILL® CMD
    • GYP-SPAN® Radiant

    Features & Benefits

    • Helps create sound resistant floors with the high IIC and STC level required by IBC 2009
    • Cost-effective way to address IIC requirements
    • Performance in wood frame construction and concrete structures
    • Minimal deflection, and no creep or long-term degradation
    • Provides a thin profile for tight construction assemblies
    • Lightweight and easy to handle
    • Installed by Licensed Applicators of Hacker Industries, Inc.
    Cпецификация
    • Technical DataProperties
      Roll Weight39 lbs.
      Thickness3/8" (10 mm)
      Width60"
      Length80'
      Square Feet/Roll400 square feet/roll

      Compression Resistance

      Force AppliedResidual ThicknessActual Residual Thickness (in)
      42 lbs./sf100%0.434
      105 lbs./sf99.5%0.437
      505 lbs./sf99.13%0.43
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfirm-fill-scm-400-sound-control-mat
    • Тип продукцииAcoustic Underlayment Systems
    • Группа продукцииResilient Sound Control Mats
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание
    • Код CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Номер OmniClass23-15 17 11 13
    • Наименование OmniClassFloor Underlayments

    Доступно в регионах:

    Северная Америка