Опубликуйте свои продукты
Hacker Sound Mat II
Hacker Sound Mat II
    Hacker Industries

    Hacker Sound Mat II

    Hacker Industries, Inc. continues to provide solutions for maximizing sound control in multi-family projects, commercial buildings, and custom homes with the introduction of Hacker Sound Mat II. This innovative sound mat is composed of 92 percent recycled rubber and is designed to provide a quieter environment and meet the most demanding project specifications.

    Recommended For

    • Sound Attenuation Systems Application / Market: Wood subfloors & concrete subfloors.

    Covered by

    • FIRM-FILL® Gypsum Concrete
    • FIRM-FILL® 2010+
    • FIRM-FILL® 3310
    • FIRM-FILL® CMD
    • GYP-SPAN® Radiant

    Features & Benefits

    • Improves STC and IIC ratings
    • Reduces sound transmission for optimum sound control
    • System rated for light Commercial and Residential use by Robinson Wheel Test, ASTM C627-93
    • Applied by a network of highly trained, Licensed Applicators
    Cпецификация
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight90 lbs
      Thickness0.25" (6mm)
      Density3.78 lbs/ square yardF1315
      Width54"
      Square Feet/roll135 square feet
      Steiner Tunnel TestNFPA Class B
      UBC Class II
      E84
      Pill Test DOC-FF 1-70Pass
      Compression Set15%D395
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhacker-sound-mat-ii
    • Тип продукцииAcoustic Underlayment Systems
    • Группа продукцииResilient Sound Control Mats
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание
    • Код CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Номер OmniClass23-15 17 11 13
    • Наименование OmniClassFloor Underlayments

    Доступно в регионах:

    Северная Америка