Опубликуйте свои продукты
Stainless Steel Urinal Screen
Hadrian

Stainless Steel Urinal Screen

Hadrian's Stainless steel urinal screens feature industry-best fire resistance, high recycled content and excellent corrosion resistance. Less expensive than composite and phenolic type options, stainless steel achieves an upscale look and outstanding performance at a cost effective price point.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhadrian_SS_urinal_screen
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииUrinal Screens
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-02-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Экраны и перегородки
  • Название по ССКПУ ООНRestroom partitions
  • Код ССКПУ ООН30181508
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Описание Uniclass 2015Toilet units
  • Код CSI MasterFormat 201410 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Compartments
  • Номер OmniClass23-15 11 15 11
  • Наименование OmniClassToilet Compartments and Urinal Screens
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания