Опубликуйте свои продукты
HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

921.17.170

STANDARD HINGE 102X76X2MM 2BB

Cпецификация
  • •For timber frames 

    •With fixed pin 

    •Knuckle with two ball bearings 

    •Suitable for DIN left hand and DIN right hand 

    •ANSI drilling pattern

    • Knuckle : Ø11 mm • Material thickness: 2 mm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE-Wooden-Swing-Door-STANDARD-HINGE-2BB
  • Тип продукцииWooden Swing Door
  • Группа продукцииHardware for Wooden Swing Door
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)102
  • Ширина (мм)76
  • Глубина (мм)11
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Hardware
  • Номер OmniClass23-17 11 11
  • Наименование OmniClassDoor Components 

Доступно в регионах:

Азия