Опубликуйте свои продукты
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute

4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute _495.06.712
Cпецификация
  • • Total volume: 124 liters/4.4 Cu.ft. Freezer internal volume: 15 liters/0.6 Cu.ft. Fresh food internal volume: 109 liters/3.8 Cu.ft. • Refrigerant R600a, 31 g • Mechanical temperature control • LED interior light (15 W) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute
  • Тип продукцииRefrigerator
  • Группа продукцииRetro-Minibar
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)960
  • Ширина (мм)545
  • Глубина (мм)615
Ссылки
Связанные
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 33
  • Наименование OmniClassResidential Refrigerators And Freezers