Опубликуйте свои продукты
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
    HAFELE เฮเฟเล่

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    931.84.049 DCL34 CONCEAL DOOR CLOSER
    Cпецификация
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Door closer for concealed installation in the door leaf or frame • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL34
    • Тип продукцииWooden Swing Door
    • Группа продукцииHardware for Wooden Swing Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)58.5
    • Ширина (мм)32
    • Глубина (мм)460
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Номер OmniClass23-17 11 11
    • Наименование OmniClassDoor Components 

    Доступно в регионах:

    Азия