Опубликуйте свои продукты
HAFELE Glass Swing Door Closers Floor Spring TS 500 NV GEZE
HAFELE Glass Swing Door Closers Floor Spring TS 500 NV GEZE
HAFELE Glass Swing Door Closers Floor Spring TS 500 NV GEZE
    HAFELE เฮเฟเล่

    HAFELE Glass Swing Door Closers Floor Spring TS 500 NV GEZE

    Cпецификация
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • For single and double action doors • Latching action valve adjustable • Closing force valve adjustable • Closing speed valve adjustable • With fixed backcheck • Closing effect from 170º • Safety value against overloading • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHAFELE_Glass_Swing_Door_Closers_Floor_Spring_TS_500_NV_GEZE
    • Тип продукцииGlass Swing Door
    • Группа продукцииHardware for Glass Swing Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)42
    • Ширина (мм)82
    • Глубина (мм)278
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Номер OmniClass23-17 19 11
    • Наименование OmniClassHardware for Doors

    Доступно в регионах:

    Азия