Опубликуйте свои продукты
HAFELE Glass Swing Door Closers Floor Spring TS 550 NV GEZE
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Glass Swing Door Closers Floor Spring TS 550 NV GEZE

Cпецификация
  • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • For single and double action doors • Latching action valve adjustable • Closing force valve adjustable • Closing speed valve adjustable • With fixed backcheck • Safety value against overloading • Suitable for DIN right hand and DIN left hand • With progressive adjustable hold–open function from 80º-165º • Hold–open function can be adjustable to delay function
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Glass_Swing_Door_Closers_Floor_Spring_TS_550_NV_GEZE
  • Тип продукцииGlass Swing Door
  • Группа продукцииHardware for Glass Swing Door
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)54
  • Ширина (мм)82
  • Глубина (мм)342
Ссылки
Связанные
  • Разработано вТаиланд
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Hardware
  • Номер OmniClass23-17 19 11
  • Наименование OmniClassHardware for Doors

Доступно в регионах:

Азия