Опубликуйте свои продукты
HAFELE Waste Bins Inserting into pull out systems Hailo Separato Matrix Box
HAFELE Waste Bins Inserting into pull out systems Hailo Separato Matrix Box
    HAFELE เฮเฟเล่

    HAFELE Waste Bins Inserting into pull out systems Hailo Separato Matrix Box

    502.03.593

    502.03.596

    Cпецификация
    • -For cabinet width: 600 or 900 mm -Area of application: For inserting into Hafele Matrix Box P drawer side runner system, height 92 mm with railing -Material: Frame: Steel, grey, bins: Plastic, light grey -Version: With frame, bio-lid, dustpan and brush and mulit-functional bin 12 litres -Side panel thickness: 16 or 19 mm. (with spacer) -Nom. length: 500 mm -Height: Bin: 315 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHAFELE_Waste_Bins_Inserting_into_pull_out_systems_Hailo_Separato_Matrix_Box
    • Тип продукцииWaste Bins
    • Группа продукцииInserting into pull out systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)315
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонная мебель
    • Номер OmniClass23-21 17 11
    • Наименование OmniClassInterior Waste Bins

    Доступно в регионах:

    Азия
    Азербайджан
    Армения
    Бангладеш
    Британская территория в Индийском океане
    Бруней-Даруссалам
    Бутан
    Вьетнам
    Гонконг
    Грузия
    Индия
    Индонезия
    Казахстан
    Камбоджа
    Киргизия
    Китай
    Кокосовые острова
    Корейская Народно-Демократическая Республика
    Лаос
    Макао
    Малайзия
    Мальдивы
    Монголия
    Мьянма (Бирма)
    Непал
    Остров Рождества
    Пакистан
    Сингапур
    Таджикистан
    Таиланд
    Тайвань
    Туркменистан
    Узбекистан
    Филиппины
    Шри-Ланка
    Южная Корея
    Япония