Опубликуйте свои продукты
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to side panel Hailo Euro-Cargo-S
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to side panel Hailo Euro-Cargo-S
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to side panel Hailo Euro-Cargo-S
    HAFELE เฮเฟเล่

    HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to side panel Hailo Euro-Cargo-S

    502.73.901

    502.73.904

    502.73.902

    Cпецификация
    • -For cabinet width: 450, 500 or 600 mm -For internal cabinet depth: Min.450 mm -Dim. (D x H): 403x439 mm -Type of pull out: Full extension with soft closing and self closing mechanisms -Installation: For screw fixing to side panel -Material: Extension element: Steel, silver grey, bins: Plastic, light grey -Side panel thickness: 16-19 mm, self-adjusting
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHAFELE_Waste_Bins_Systems_for_screw_fixing_to_side_panel_Hailo_Euro-Cargo-S
    • Тип продукцииWaste Bins
    • Группа продукцииSystems for screw fixing to side panel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)439
    • Ширина (мм)418
    • Глубина (мм)403
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонная мебель
    • Номер OmniClass23-21 17 11
    • Наименование OmniClassInterior Waste Bins

    Доступно в регионах:

    Азия
    Азербайджан
    Армения
    Бангладеш
    Британская территория в Индийском океане
    Бруней-Даруссалам
    Бутан
    Вьетнам
    Гонконг
    Грузия
    Индия
    Индонезия
    Казахстан
    Камбоджа
    Киргизия
    Китай
    Кокосовые острова
    Корейская Народно-Демократическая Республика
    Лаос
    Макао
    Малайзия
    Мальдивы
    Монголия
    Мьянма (Бирма)
    Непал
    Остров Рождества
    Пакистан
    Сингапур
    Таджикистан
    Таиланд
    Тайвань
    Туркменистан
    Узбекистан
    Филиппины
    Шри-Ланка
    Южная Корея
    Япония