Опубликуйте свои продукты
HAFELE Wooden Swing Door Lever Handle PC LEV HDL SET8 BR118x50mm
HAFELE Wooden Swing Door Lever Handle PC LEV HDL SET8 BR118x50mm
    HAFELE เฮเฟเล่

    HAFELE Wooden Swing Door Lever Handle PC LEV HDL SET8 BR118x50mm

    901.79.694 PC LEV HDL SET8 BR.BLACK MATT
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHAFELE_Wooden_Swing_Door_Lever_Handle_PC_LEV_HDL_SET8_BR118x50mm
    • Тип продукцииWooden Swing Door
    • Группа продукцииHardware for Wooden Swing Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    • Ширина (мм)118
    • Глубина (мм)52
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Номер OmniClass23-17 11 11
    • Наименование OmniClassDoor Components 

    Доступно в регионах:

    Азия
    Азербайджан
    Армения
    Бангладеш
    Британская территория в Индийском океане
    Бруней-Даруссалам
    Бутан
    Вьетнам
    Гонконг
    Грузия
    Индия
    Индонезия
    Казахстан
    Камбоджа
    Киргизия
    Китай
    Кокосовые острова
    Корейская Народно-Демократическая Республика
    Лаос
    Макао
    Малайзия
    Мальдивы
    Монголия
    Мьянма (Бирма)
    Непал
    Остров Рождества
    Пакистан
    Сингапур
    Таджикистан
    Таиланд
    Тайвань
    Туркменистан
    Узбекистан
    Филиппины
    Шри-Ланка
    Южная Корея
    Япония

    Похожие продукты