Опубликуйте свои продукты
Germany-Schranksystem univers N IP65
Germany-Schranksystem univers N IP65
    Hager

    Germany-Schranksystem univers N IP65

    univers

    Die vielseitigen unterschiedlichen Ausführungen der univers Verteiler erfüllen die Anforderungen jeder Baustelle. Diese freistehenden Verteilerschränke zur Wandmontage entsprechen den Vorgaben von Wohn- und Gewerbebauten.

    Die Leergehäuse der univers Produktreihe sind in unterschiedlichen Varianten erhältlich, ausgehend von Verteilern für die Verwendung in Innenräumen, z. B. zur Energieverteilung bis zu 1.600 A. Innerhalb der Produktreihe für Aussenverteiler bietet Hager Lösungen für Hausanschlusskästen, Kabelverteiler sowie Verteilerschränke für Wochen- und Jahrmärkte.

    Details:

    Die vorwiegend verwendeten Gehäusematerialien sind Stahlblech für den Inneneinsatz und glasfaserverstärktes Polyester für den Ausseneinsatz.

    Schutzklassen IP41 bis IP65

    Feuerwiderstandsfähige Verteiler und Türen für Wandmontage sowie andere Zubehörkomponenten mit erhöhter Feuerwiderstandsfähigkeit sind ebenfalls erhältlich.

    univers N kann als Innensystem für alle univers Leergehäuse verwendet werden.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDE-Univers-IP65_enclosures
    • Тип продукцииPortfolio Germany
    • Группа продукцииDE-Enclosures
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Код ETIMEC000058
    • Название ETIMEmpty cabinet