Опубликуйте свои продукты
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Архив

    Sofiero Curved bench Ø 800

    Use four of these to create a circular seating area with an internal diameter of 800mm, or create any length of seating with 90 degree curves. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Cпецификация
    • 8074140 Tan / Galv 90 ° 8074142 Bark Brown / Black 90 °
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCurved_bench_Sofiero_Detached_O_800
    • Тип продукцииOutdoor Furniture
    • Группа продукцииSofiero
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Наименование OmniClassBenches

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (129)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (33)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (28)