Опубликуйте свои продукты
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Архив

    Sofiero Curved bench Ø 800

    The smallest module of the Smart series can be used as a stool with the 600mm round table or to connect several benches. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Cпецификация
    • 8074136 Tan / Galv 45 ° 8074137 Bark Brown / Black 45 °
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCurved_stool_Sofiero_Detached_O_800
    • Тип продукцииOutdoor Furniture
    • Группа продукцииSofiero
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 23 13 17
    • Наименование OmniClassResidential Stools

    Похожие продукты

    3.8 из 5 звезд 3.8 (66)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (30)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (8)