Опубликуйте свои продукты
Table Birka
Table Birka
Table Birka
    HAGS

    Table Birka

    Birka is an elegant and highly durable furniture series with a robust steel frame. Its simple and straightforward design allows it to fit well in both modern and more classic environments. As an option, there are several linking tables available that allow Birka to be combined in various ways, either in rows or at different angles. Additionally, there is an armrest option available for the bench, designed to provide excellent support when getting up after a relaxing break. Designer: Jan Wickelgren.
    Cпецификация
    • 8037084 Silver-Grey/Galv - Free Standing 8003221 Teak Red/Galv - Free Standing 8003224 FSC Hardwood/Galv – Free Standing
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbirka-table
    • Тип продукцииTables
    • Группа продукцииBirka
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (8)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)