Опубликуйте свои продукты
Litter Bin Rosen 40L
Litter Bin Rosen 40L
Litter Bin Rosen 40L
Litter Bin Rosen 40L
    HAGS
    Архив

    Litter Bin Rosen 40L

    Rosen is a robust and functional wastebasket that, with its stylish design, fits in most environments. The Rosen´s slanted lid makes it difficult to place, for example, bottles and cans on it, but is also a beautiful detail together with the solid opening handle. The rose, which has a completely hidden bag, is also very user-friendly from a work environment point of view as it opens with a simple hand grip and emptying does not require any heavy lifting. The rose can be used both as a litter bin and a dog latrine and is available as standard in black and hot-dip galvanized versions, but can be offered in other colors.

    Choose from

    Post Fitting

    Free Standing

    Cпецификация
    • 8049774 40L Black – Post Fitting

      8049776 40L Galvanised – Post Fitting

      8059337 40L Black –Free Standing

      8059336 40L Galvanised –Free Standing

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlitter-bin-rosen
    • Тип продукцииOutdoor Furniture
    • Группа продукцииLitter bins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)630
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)290
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)19
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Отходы и утилизация
    • Классификация IFCОбъект
    • Номер OmniClass23-11 27 00
    • Наименование OmniClassLandscaping

    Похожие продукты

    4.4 из 5 звезд 4.4 (84)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (6)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (28)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (128)
    3.3 из 5 звезд 3.3 (19)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (10)