Опубликуйте свои продукты
Litterbin Nora 70L without Ashtray
Litterbin Nora 70L without Ashtray
    HAGS
    Архив

    Litterbin Nora 70L without Ashtray

    Nora wastebasket with integrated ashtray is designed by the Swedish designer Gunilla Allard. The beautiful form in combination with the well-thought-out function gives added value to people's everyday lives both practically and aesthetically. The sloping roof prevents, for example, bottles and cans from being placed on top and at the same time becomes a beautiful detail. The opening sits at a height that is accessible to everyone. The door is opened with a standard triangular key and the fully hidden bag is easily released without unnecessary lifting. Standard colors are black or hot-dip galvanized, but Nora can also be offered in other colors. Nora is also available with an integrated ashtray. Design: Gunilla Allard

    Cпецификация
    • 8037206 Without Ashtray
      Black – Free Standing

      8037204 Without Ashtray
      Galvanised – Free Standing

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlitterbin-nora-freestanding-without-ashtray
    • Тип продукцииOutdoor Furniture
    • Группа продукцииLitter bins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1050
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)400
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)47
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Отходы и утилизация
    • Классификация IFCОбъект
    • Номер OmniClass23-11 27 00
    • Наименование OmniClassLandscaping

    Похожие продукты

    4.2 из 5 звезд 4.2 (78)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (68)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (28)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (71)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (17)