Опубликуйте свои продукты
Park Sofa Spin
Park Sofa Spin
Park Sofa Spin
Park Sofa Spin
Park Sofa Spin
Park Sofa Spin
    HAGS

    Park Sofa Spin

    Designed in collaboration with Lars Vejen, the 95cm wide two seater Spin bench can be used for both indoor and outdoor spaces. The bench can be used individually or as part of a wider scheme and can be anchoured in two different ways. The back and armrests are crafted from a single sheet of laser cut steel, giving the object a distinctive seamless look.
    Cпецификация
    • 8039780 - Spinning - Grey/Bark Brown FSC Nordic Pine - Cast in Place 8039781 - Spinning - Galv/Bark Brown FSC Nordic Pine - Cast in Place 8039588 - FIxed - Grey/Bark Brown FSC Nordic Pine - Cast in Place 8039568 - FIxed - Galv/Bark Brown FSC Nordic Pine - Cast in Place
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpark-sofa-spin
    • Тип продукцииPark Benches
    • Группа продукцииSpin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы