Опубликуйте свои продукты
Picnic Table Hallon
Picnic Table Hallon
Picnic Table Hallon
    HAGS

    Picnic Table Hallon

    The Hallon Picnic Table is specially designed to fit small children. With a seat height of 35 cm, it becomes easier for children to get up on the bench and sit without the help of an adult. Hallon is perfect for the schoolyard, park, or residential area, creating a place where you can rest, have a snack, craft, and simply socialize. This picnic table is standard, but Hallon is available in different variants: in wood or recycled plastic, with an extended tabletop, or as a double.
    Cпецификация
    • 8042474 Single, Bark Brown/Galv – Free Standing 8064457 Single, Recycled Plastic/Galvanised – Free Standing 8042475 Double, Bark Brown/Galv – Free Standing Seat height 35cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpicnic-table-hallon
    • Тип продукцииPicnic Tables
    • Группа продукцииHallon
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (8)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)