Опубликуйте свои продукты
Litter Bin Sergel Freestanding
Litter Bin Sergel Freestanding
    HAGS
    Архив

    Litter Bin Sergel Freestanding

    Sergel's large capacity combined with the beautiful shape has made it very popular in urban environments. The wide and low opening makes it possible to also throw bulky waste such as pizza boxes, but makes it difficult for larger birds to sit on the edge. The door is opened with a standard triangular key and the completely hidden sack is easily released without unnecessary lifting. The embossed pattern in the door provides both a beautiful surface while preventing postering. If necessary, the desired text or logo can be laser cut into the upper edge of the door. Sergel is available as standard in black or hot-dip galvanized, but can also be offered in other colours. Design: Janne Wickelgren

    Cпецификация
    • 8000109 140 L
      Black – Free Standing

      8000111 140 L
      Galvanised – Free Standing

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtrash_outdoor_recycling
    • Тип продукцииOutdoor Furniture
    • Группа продукцииLitter bins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1220
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)700
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалБетон
    • Масса нетто (кг)168
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Отходы и утилизация
    • Классификация IFCОбъект
    • Номер OmniClass23-11 27 00
    • Наименование OmniClassLandscaping

    Похожие продукты

    4.1 из 5 звезд 4.1 (26)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (108)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (33)
    3.4 из 5 звезд 3.4 (34)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (71)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (80)