Опубликуйте свои продукты
Hakron Punching reinforcement
Hakron Punching reinforcement
Hakron Punching reinforcement
Hakron Punching reinforcement
Hakron Punching reinforcement
Hakron Punching reinforcement
Hakron Punching reinforcement
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron Punching reinforcement

    Pons rebar dowels strips are the ideal solution for heavy duty flat floors. This can be constructed without a column plate. The radially arranged Pons reinforcement prevents a punch-through cone and the forces leads further into the column. The Pons reinforcement dowels tripping consisting of connecting rods having thereon a variable number of bihead-dowels. The specially enlarged heads provide recording and payment of forces in the concrete. The exact quantity required bihead-dowels per strip is determined on the basis of a calculation for each project. Available deuveldiameters are: 10 "12" 14 "16" 20 and 25 mm. The deuvelhoogte and strip length are variable. Our engineering department can do to make a detailed proposal (Eurocode 2) "based on the information you provided. Benefits of using Pons reinforcement : Simple shuttering; no aggravation. Default reinforcement; no additional shear reinforcement. Slimmer columns as possible. Equal free height to the column. Cost reduction through shorter construction times.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPonswapening
    • Тип продукцииPons Reinforcement Dowelstrips
    • Группа продукцииPons Reinforcement Dowelstrips
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)125
    • Ширина (мм)10
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Армирование
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Описание Uniclass 2015Reinforcement
    • Код CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Номер OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Наименование OmniClassReinforcement Accessories

    Доступно в регионах:

    Европа
    Бельгия
    Великобритания
    Германия
    Люксембург
    Нидерланды