Опубликуйте свои продукты
Hakron Cold-rolled anchor channel
Hakron Cold-rolled anchor channel
Hakron Cold-rolled anchor channel
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron Cold-rolled anchor channel

    Hakron provides a full range of cold-rolled anchor rails. Depending on the type, they are available in galvanized or stainless steel A4 (316). Various standard sizes are readily available from stock. The anchor rails are provided with turned up at a maximum center-to- center distance of 250 mm. (For smaller length minimum of two surfaced). The anchor rails are provided with a water-repellent filling, which prevents the penetration of water, cement, and which is easy to remove.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаankerrail_koudgewalst
    • Тип продукцииAnchor Rail
    • Группа продукцииCold-Rolled
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)28
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)15
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    • Масса нетто (кг)0.15
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Anchors & Fixings
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Описание Uniclass 2015Reinforcement
    • Код CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Номер OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Наименование OmniClassReinforcement Accessories

    Доступно в регионах:

    Европа
    Бельгия
    Великобритания
    Германия
    Люксембург
    Нидерланды

    Похожие продукты