Опубликуйте свои продукты
Hakron Bodywork ring
Hakron Nederland B.V.

Hakron Bodywork ring

Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcarrosserieringen
  • Тип продукцииBody Rings
  • Группа продукцииBody Rings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3
  • Ширина (мм)1
  • Глубина (мм)1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)0.02
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Anchors & Fixings
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Описание Uniclass 2015Reinforcement
  • Код CSI MasterFormat 201403 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
  • Номер OmniClass23-13 31 21 11 21
  • Наименование OmniClassReinforcement Accessories

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Люксембург
Нидерланды

Похожие продукты