Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Comax QD Cuttings Tray (Reinforcement Systems)

Уникальная ссылка: comax_stekkenbakken_QD
Брэнд: Hakron
Тип продукции: Comax
Группа продукции: QD
Ширина (мм): 240
Высота (мм): 150
Глубина (мм): 1250
Дата публикации: 2017-04-11
Номер версии: 1
Тип: Сборка (несколько объектов)
Загрузить (2)
Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons.
The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged.

The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Netherlands
Страна-производитель: Netherlands

Категория BIMobject: Строительные материалы - Армирование
Классификация IFC: Object
Uniclass 1.4 Код: JE3
Uniclass 1.4 Описание: Reinforcement
Uniclass 2.0 Код: PR-97-72
Uniclass 2.0 Описание: Reinforcement
Uniclass 2015 Код: Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Описание: Reinforcement
NBS Reference Код: 97-72
NBS Reference Описание: Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Reinforcement Bars
Номер OmniClass: 23-13 31 21 11 21
Наименование OmniClass: Reinforcement Accessories
Продукция доступна в:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject®