Опубликуйте свои продукты
Hakron Shear dowel HLD
Hakron Nederland B.V.

Hakron Shear dowel HLD

The dowel are horizontal rods or rod that prevents than prevents deformation (bending) of the dowels in the concrete (splitting action). The specially integrated compression reinforcement ensures perfect distribution of the pressure load (see special dowel catalog). For further information, special documentation on request. For the dowels is computational software in accordance with Euro 2 code is available.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdeuvel_hld
  • Тип продукцииShear dowels
  • Группа продукцииHLD
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2017-04-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)40
  • Ширина (мм)14
  • Глубина (мм)40
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
  • Масса нетто (кг)0.9
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Армирование

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Люксембург
Нидерланды

Похожие продукты