Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
hakron/products/aed75464-5989-4c6d-aafe-b76160f6fc87
Главная страница
Категории
Строительные материалы
Армирование
Hakron DFI Element (floor)
Недоступно в Соединенные Штаты
Hakron Nederland B.V.
Отслеживать
Hakron DFI Element (floor)
DFI lost formwork to application of dilatation within junctions. DFI is used in floor dilatations that being made waterproof by adding rubber strip (e.g. Elaflex strip (D).
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
dfi_element_vloer
Тип продукции
DFI
Группа продукции
DFI
Тип
Сборка (несколько объектов)
Дата публикации
2017-04-11
Номер версии
1
Высота (мм)
240
Ширина (мм)
300
Глубина (мм)
2250
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.hakron.nl/producten/stortafzettingsparing/dilataties/1820250020-dfi-element-afwijkend-volgens-opgave-afwijkende-lengte
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Нидерланды
Страна-производитель
Нидерланды
Масса нетто (кг)
16.36
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительные материалы - Армирование
Классификация IFC
Объект
Код Uniclass 2015
Pr_20_96_71
Описание Uniclass 2015
Reinforcement
Код CSI MasterFormat 2014
03 21 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Reinforcement Bars
Номер OmniClass
23-13 31 21 11 21
Наименование OmniClass
Reinforcement Accessories
Доступно в регионах:
Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Люксембург
Нидерланды
Похожие продукты
nVent
LENTON Weldable Couplers
Загрузить
nVent
LENTON Standard Couplers
Загрузить
nVent
LENTON Ultimate Terminators
Загрузить
nVent
LENTON Position Transition Couplers
Загрузить
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Загрузить
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Загрузить