Опубликуйте свои продукты
Hakron Threaded sleeve with Clip-fix
Hakron Threaded sleeve with Clip-fix
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron Threaded sleeve with Clip-fix

    Metal wire sleeves for B15 (on request B20 and B26). Available in any desired length. To be mounted in combination with the revolutionary Clip-fix in floors or using a B15 plastic nail plate to formwork. When used in flooring, the threaded sleeve at the upper side is provided with a red stop with tag pin and a red sealing plug at the bottom. The parts required for your application must be explicitly ordered.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdraadhuls-clip-fix
    • Тип продукцииThreaded sleeve
    • Группа продукцииThreaded sleeve
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)220
    • Глубина (мм)120
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    • Масса нетто (кг)0.04
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Армирование
    • Код CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Номер OmniClass23-13 21 21 11 11
    • Наименование OmniClassContinuous Joint Reinforcing

    Доступно в регионах:

    Европа
    Бельгия
    Великобритания
    Германия
    Люксембург
    Нидерланды

    Похожие продукты