Опубликуйте свои продукты
Hakron HBS Anchor
Hakron HBS Anchor
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron HBS Anchor

    The HBS Anchors lifting insert system is suitable for lifting and transportation of concrete elements. The precision steel tube is made of grade S355 steel (zinc plated) and even available in stainless steel. The foot is made of steel grade S355.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhbs_anker
    • Тип продукцииHBS
    • Группа продукцииAnchors
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2017-05-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)575
    • Ширина (мм)68
    • Глубина (мм)68
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    • Масса нетто (кг)6.46
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Армирование
    • Классификация IFCАрматурный стержень
    • Номер OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Наименование OmniClassReinforcement Accessories

    Доступно в регионах:

    Европа
    Бельгия
    Великобритания
    Германия
    Люксембург
    Нидерланды

    Похожие продукты