Опубликуйте свои продукты
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    PVC sill for the purpose of mounting / clamping a lateislab dpc or film to a concrete wall. This profile so it must first be cast into the concrete. Our PVC slabbenfolie 1000 is available with a welded plug profile (IP) for the sill. Size 29 x 20 mm; length 6000 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаInstortprofiel_slabben
    • Тип продукцииCollapsing Profile Bibs
    • Группа продукцииCollapsing Profile Bibs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)29
    • Ширина (мм)20
    • Глубина (мм)6000
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    • Масса нетто (кг)0.25
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Армирование
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Описание Uniclass 2015Reinforcement
    • Код CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Номер OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Наименование OmniClassReinforcement Accessories