Опубликуйте свои продукты
Hakron Kozijnslabbe HP Klik
Hakron Kozijnslabbe HP Klik
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    The frame flashing HP -'klik "PVC film with a hard corner profile 20/35. The HP -'klik 'angle profile is available in gray, black or white. The welded PVC foil is gray or black. The unique 'click' profile to mount the kozijnslabben very easy at the right time in the frame. This is snap-fitted into pre-mounted stainless steel clamping springs (at work or in the factory). The kozijnslabben HP -'klik 'come on frame size according to your specifications. The maximum length is 5000 mm. The PVC foil is running on both sides by at least 150 mm with respect to the angle section.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKozijnslabben_HP_Klik
    • Тип продукцииCurtain Slab
    • Группа продукцииHP Click
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)35
    • Ширина (мм)20
    • Глубина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    • Масса нетто (кг)0.02
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Армирование
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Описание Uniclass 2015Reinforcement
    • Код CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Номер OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Наименование OmniClassReinforcement Accessories