Опубликуйте свои продукты
Hakron Handrail plug 50
Hakron Nederland B.V.

Hakron Handrail plug 50

For easy placement of a safety handrail scaffold tubes. The handrail plug 50 press after compacting in the fresh, slightly gelled concrete. Use in the still very plastic concrete anti-opdrijfring 'to increase to counteract buoyancy. Because of its distinctive green color can be found easily. After hardening of the concrete open the lid and place the banister. Internal diameter is 50 mm. Passes through its plug-in length of 150 mm to the requirements set by Aboma.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаleuningplug
  • Тип продукцииHandrail Plug
  • Группа продукции50
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)178
  • Ширина (мм)50
  • Глубина (мм)50
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
  • Масса нетто (кг)0.08
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Армирование

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Люксембург
Нидерланды