Опубликуйте свои продукты
Hakron Sparingsbuis doorgaand
Hakron Nederland B.V.

Hakron Sparingsbuis doorgaand

Sparings tubes for precast concrete industry. These are available in cans with double ribs. Upon request, the sparings tube can also be bent (kinked) to be delivered. For this, the heart dimensions A and B and the angle C should be specified. Material thickness of the sparings tube: 0.20 mm diameter at 33 t / m Ø 63 and 0.26 mm for diameter 65 T / m to 125 mm. Standard length is 6 meters.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsparingsbuis_doorgaand
  • Тип продукцииRecess
  • Группа продукцииTube-Ongoing
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2017-05-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3000
  • Ширина (мм)33
  • Глубина (мм)1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Армирование