Опубликуйте свои продукты
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron TSS unit

    This TSS compound are prefabricated staircases and landings easily invisible imposed. The TSS consists of an outer sleeve and an inner sliding sleeve, which with the aid of a cable in the correct position in a recess is imposed on steel shims. By using neoprene shims the sound of the staircase is to greatly reduce the rest of the building. This creates a completely invisible connection! No angled lines or other visual supports. Standard galvanized, dirt sinks on request. For TSS with Revit Rebar go to our Hakron Google Drive Link: xxx
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTSS
    • Тип продукцииTSS Stair
    • Группа продукцииPlatform Connection
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2017-05-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)95
    • Глубина (мм)320
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    • Масса нетто (кг)4.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Армирование