Опубликуйте свои продукты
HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop
HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop
    Halliday + Baillie

    HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop

    The floor-mounted HB 720 Cube Door Stop provides an iconic solution for when a mechanical hold open function is required.

    The door-mounted steel keeper is finished to match and nests perfectly into the magnet providing a strong force perfect for large doors.

    Suitable for interior or covered exterior use. Includes steel keeper, and all fasteners.

    Material : Milled aluminum

    Height : 51mm

    Diameter : 38mm (full magnet)
    An additional 25mm high Solid Elevating Base (HB765) is sold separately should increased be height.

    Suitable for interior or covered exterior use.

    Cпецификация
    • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Satin Chrome, Appliance White
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhb-720-square-floor-mounted-magnetic-door-stop
    • Тип продукцииOther Hardware
    • Группа продукцииDoor Stops
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-26
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Accessories
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit