Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM 04343000

Уникальная ссылка: 04343000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Raindance E
Группа продукции: Overhead showers
Ширина (дюймов): 5.88
Высота (дюймов): 2.75
Глубина (дюймов): 5.88
Дата публикации: 2019-03-26
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 150 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 7.6 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (фунтов): 0.5

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Showers
Код ССКПУ ООН: 30181503
Uniclass 1.4 Код: L7214
Uniclass 1.4 Описание: Showers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Описание: Shower Heads
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Описание: Shower heads
NBS Reference Код: 35-06-81
NBS Reference Описание: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Название Значение
Depth 5.88 mm
Height 2.75 mm
Width 5.88 mm

BIMobject®