Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation 04448000

Уникальная ссылка: 04448000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Ecostat
Группа продукции: Shower mixers
Ширина (дюймов): 6.75
Высота (дюймов): 6.75
Глубина (дюймов): 2.63
Дата публикации: 2019-03-26
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation

· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· connection type: basic set
· flow rate at 3 bar: 17 l/min
· pressure control and volume control in one unit, shut-off/ diverter
valve
· temperature limitation adjustable
· temperature and on/off control for 2 outlets
· suitable for continous flow water heaters


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (фунтов): 1.75

Категория BIMobject: Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: PR-31-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Описание: Bath taps
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Название Значение
Depth 2.63 mm
Height 6.75 mm
Width 6.75 mm

BIMobject®