Уникальная ссылка: | 04771830 |
---|---|
Брэнд: | hansgrohe |
Тип продукции: | Joleena |
Группа продукции: | Faucets |
Ширина (дюймов): | 2.36 |
Высота (дюймов): | 7.79 |
Глубина (дюймов): | 7.16 |
Дата публикации: | 2020-11-02 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04771830 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04771830 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04771830 |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4059625196847 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/hansgrohe/product/04771830
Основной материал: | |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (фунтов): | 1.9 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Sanitary ware |
Код ССКПУ ООН: | 301815 |
Uniclass 1.4 Код: | L725111 |
Uniclass 1.4 Описание: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Описание: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_87_98 |
Uniclass 2015 Описание: | Washbasin taps |
NBS Reference Код: | 35-06-82 |
NBS Reference Описание: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Номер OmniClass: | 23-31 11 00 |
Наименование OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
Название | Значение |
---|---|
Flow Rate | 1.1887 gpm |
Lever | Single lever basin mixer 100 with lever handle |
Material | Chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®