Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

04773820 Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

Уникальная ссылка: 04773820
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Joleena
Группа продукции: Faucets
Ширина (дюймов): 2.36
Высота (дюймов): 7.79
Глубина (дюймов): 7.16
Дата публикации: 2020-11-02
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 100
• projection 125 mm
• normal spray
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (фунтов): 1.9

Категория BIMobject: Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Описание: Shower Mixers
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Описание: Washbasin taps
NBS Reference Код: 35-06-82
NBS Reference Описание: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Продукция доступна в:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Название Значение
Colour Chrome
Lever Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour Chrome
Material Chrome

BIMobject®