Уникальная ссылка: | 04780830 |
---|---|
Брэнд: | hansgrohe |
Тип продукции: | Joleena |
Группа продукции: | Overhead showers |
Ширина (дюймов): | 5.75 |
Высота (дюймов): | 2.75 |
Глубина (дюймов): | 5.75 |
Дата публикации: | 2020-11-02 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780830 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780830 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780830 |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4059625197752 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/hansgrohe/product/04780830
Основной материал: | |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (фунтов): | 0.3 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Душевые |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Showers |
Код ССКПУ ООН: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Код: | L7214 |
Uniclass 1.4 Описание: | Showers |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Описание: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Описание: | Shower heads |
NBS Reference Код: | 35-06-81 |
NBS Reference Описание: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Название | Значение |
---|---|
Application | overhead shower angle adjustable |
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
Mounting | wall |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
BIMobject®