Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

04781820 Joleena Overhead shower 150 1jet 1.5 GPM

Уникальная ссылка: 04781820
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Joleena
Группа продукции: Overhead showers
Ширина (дюймов): 5.75
Высота (дюймов): 2.75
Глубина (дюймов): 5.75
Дата публикации: 2020-11-02
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
Joleena Overhead shower 150 1jet 1.5 GPM

• spray type: Stream
• ball-joint: overhead shower angle adjustable
• maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min
• fully finished matching spray face
• material spray disc: metal
• installation: wall


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (фунтов): 0.3

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Showers
Код ССКПУ ООН: 30181503
Uniclass 1.4 Код: L7214
Uniclass 1.4 Описание: Showers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Описание: Shower Heads
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Описание: Shower heads
NBS Reference Код: 35-06-81
NBS Reference Описание: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Продукция доступна в:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Название Значение
Material metal
Mounting wall
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material metal

BIMobject®