Опубликуйте свои продукты
Joleena Single lever kitchen mixer 19 3/8", Eco, Semi-Pro, 1jet
Joleena Single lever kitchen mixer 19 3/8", Eco, Semi-Pro, 1jet
    hansgrohe

    Joleena Single lever kitchen mixer 19 3/8", Eco, Semi-Pro, 1jet

    4.8 из 5 звезд4.8(37 отзывы)
    Joleena Single lever kitchen mixer 19 3/8", Eco, Semi-Pro, 1jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 04792000 Chrome - 04792670 Matt Black - 04792800 Stainless Steel Optic - 04792830 Polished Nickel Specification: • swivel range 360° • normal spray, shower spray • Toggle spray diverter with pause feature (allows temporary stop of water stream) • MagFit magnetic shower support • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • flow rate limited to maximum 6 l/min
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04792670
    • Тип продукцииKitchen Faucets
    • Группа продукцииJoleena
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)19.4
    • Ширина (дюймы)5.4
    • Глубина (дюймы)11.1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (27)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (35)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (13)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (6)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (13)