Опубликуйте свои продукты
Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet
Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet

    Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 04793000 Chrome - 04793670 Matt Black - 04793800 Stainless Steel Optic - 04793830 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 200 • swivel range 150° • normal spray, shower spray • Toggle spray diverter with pause feature (allows temporary stop of water stream) • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04793800
    • Тип продукцииKitchen Faucets
    • Группа продукцииJoleena
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)15.88
    • Ширина (дюймы)5.5
    • Глубина (дюймы)10.75
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)3.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (27)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (6)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (13)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (35)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)