Опубликуйте свои продукты
Croma 100 Classic Hand shower 3jet 1.5 GPM
Croma 100 Classic Hand shower 3jet 1.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Classic Hand shower 3jet 1.5 GPM

    Croma 100 Classic Hand shower 3jet 1.5 GPM
    Cпецификация
    • Surfaces: - 04932920 Rubbed Bronze - 04932830 Polished Nickel - 04932820 Brushed Nickel - 04932000 Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04932USA
    • Тип продукцииHand showers
    • Группа продукцииCroma 100 Classic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2.56
    • Ширина (мм)4.5
    • Глубина (мм)9.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures