Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

ShowerTablet Shower thermostat 350 for exposed installation 13102000

Уникальная ссылка: 13102000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: ShowerTablet
Группа продукции: Shower thermostat
Ширина (мм): 370
Высота (мм): 170
Глубина (мм): 140
Дата публикации: 2018-01-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
ShowerTablet Shower thermostat 350 for exposed installation

· 1 outlet
· volume control for 1 outlet
· centre distance: 150 ± 12 mm
· EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min
· flow rate hand shower connection at 0.3 MPa: 15 l/min
· thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· with isolated water conduction
· non-return valve
· with silencer
· material handles: metal
· shelf finish: aluminium anodized
· material cover: safety glass
· surface of the cover at color variant -000 = mirror glass, at color
variant -400 = white glass
· connection type: G ½
· connection dimension: DN15
· dirt filter included


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 3.47

Категория BIMobject: Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Showers
Код ССКПУ ООН: 30181503
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Описание: Shower Mixers
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Описание: Bath taps
NBS Reference Код: 35-06-82
NBS Reference Описание: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Название Значение
Colour aluminium anodized ; chrome ; chrome ; aluminium anodized ; chrome
Connection Size 0.5 in
Flow Rate 3.96 ; 2.64 gpm
Material metal ; safety glass
Mounting fixed
Spray Handle False
Valve Type non- return valve

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Shower Tablet 350 thermostatic shower mixer for exposed installation
Name Shower Tablet 350 thermostatic shower mixer 13102000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Colour aluminium anodized ; chrome ; chrome ; aluminium anodized ; chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Shower Tablet 350 thermostatic shower mixer for exposed installation
Features - 1 outlet - Volume control for 1 outlet - thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve - safety lock at 40 degrees Celsius - temperature limitation adjustable - flow rate hand shower connection at 0.3 MPa: 15 l/min - shelf finish: aluminium anodized - cover: safety glass in white and chrom - Ecostop button limits the water consumption to 10 l/min - with isolated water conduction - non-return valve - with silencer - material: handles made out of metal - dirt filter included - centre distance: 150 +- 12 mm - connection dimension: DN15
Manufacturer hansgrohe
Material metal ; safety glass
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Shower Tablet 350 thermostatic shower mixer 13102000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию