Опубликуйте свои продукты
Ecos Single lever bath mixer for exposed installation DZR
Ecos Single lever bath mixer for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Ecos Single lever bath mixer for exposed installation DZR

    Ecos Single lever bath mixer for exposed installation DZR
    Cпецификация
    • Surfaces: - 14124000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 172 - 180 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 6 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка14124XXX
    • Тип продукцииBath mixers
    • Группа продукцииEcos
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures