Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout 14857800

Уникальная ссылка: 14857800
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Metris Select
Группа продукции: Kitchen mixers
Ширина (мм): 247
Высота (мм): 350
Глубина (мм): 118
Дата публикации: 2018-01-25
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout

· ComfortZone 240
· swivel range 110° / 150°
· laminar spray
· Select button for a comfortable start/stop of the water flow
· MagFit magnetic shower support
· connection dimension: DN15
· flow rate 10 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters
· significantly reduced splashing by soft start of the water flow


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 2.89

Категория BIMobject: Кухня - Краны и смесители
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: PR-31-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Описание: Sink taps
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/2/2017 12:00:00 AM
Description Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout
Name Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout 14857800
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/2/2017 12:00:00 AM
Description Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout
Features - ComfortZone 240 - swivel range 110 degrees / 150 degrees - laminar spray - Select button for a comfortable start/stop of the water flow - MagFit magnetic shower support - connection dimension: DN15 - flow rate 10 l/min - ceramic cartridge - connection type: G 3/8 connections - integrated non-return valve - suitable for continuous flow water heaters - Significantly reduced splashing by soft start of the water flow
Manufacturer hansgrohe
Material caeramic
Model Number 14857800
Model Reference 14857800
Name Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout 14857800
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию